Menu Hľadať

Guľová skrutka 63x10 500.0 Oceľ

Guľová skrutka s priemerom 63 mm sa používa na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Guľôčky sú v klietke a otáčajú sa na závitoch vretena. To umožňuje guľovej skrutke prenášať pohyb s veľmi nízkym trením, vďaka čomu je vhodná pre presné a hladké aplikácie.
Nový kód produktu:

20179403

Starý kód produktu:

20179403

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Screw dia. x lead 63x10
Vodiace 10.0
d1 65.15
d2 63.0
d3 58.8
l1 500.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,09x10-2
Materiál Oceľ
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás