Menu Hľadať

Guľová skrutka 63x10 4500.0 Oceľ

Guľová skrutka s priemerom 63 mm sa používa na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Guľôčky sú v klietke a otáčajú sa na závitoch vretena. To umožňuje guľovej skrutke prenášať pohyb s veľmi nízkym trením, vďaka čomu je vhodná pre presné a hladké aplikácie.
Nový kód produktu:

20179519

Starý kód produktu:

20179519

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 2 915,50 €
5 - 19 2 623,95 €
20 + 2 332,40 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2 915,50 €

1 x 2 915,50 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Screw dia. x lead 63x10
Vodiace 10.0
d1 65.15
d2 63.0
d3 58.8
l1 4500.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,09x10-2
Materiál Oceľ
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás