Menu Hľadať

Navliekacie rukoväte 25.0 mm 19.5 mm Čierna

Plochý úchyt na prsty má vynikajúce izolačné vlastnosti s otvorom na zakrytie koncoviek tyčí a na všestranné ochranné zariadenia.
Nový kód produktu:

10112540

Starý kód produktu:

RFWA-91781-025

9000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,5915 €
2000 + 0,4183 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

118,30 €

200 x 0,5915 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Typ/prevedenie uchopenia Tvarovaný prstový úchop
Tvar rukoväte Ploché
Priemer otvoru 19.5 mm
Vnútorná výška 2.0 mm
Vnútorná šírka 19.5 mm
Vnútorná dĺžka 25.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás