Menu Hľadať

Navliekacie rukoväte 110.0 mm 19.1 mm Čierna

Plochý úchyt na prsty má vynikajúce izolačné vlastnosti s otvorom na zakrytie koncoviek tyčí a na všestranné ochranné zariadenia.
Nový kód produktu:

10168356

Starý kód produktu:

RRWA-91622-110

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
60 - 599 2,7234 €
600 + 1,3261 €
Množstvo v balení: 600

Objednávka v násobkoch 60

Celková cena:

163,40 €

60 x 2,7234 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Typ/prevedenie uchopenia Tvarovaný prstový úchop
Tvar rukoväte Ploché
Vnútorná výška 3.2 mm
Vnútorná šírka 19.1 mm
Vnútorná dĺžka 110.0 mm
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás