Menu Hľadať

Doraz Obdĺžnikové 200.0 mm 100.0 mm Oceľ, guma

Rectangular double female Stop, made from Zinc Plated Steel and Rubber. Internal diameter is 13.0 mm.
Nový kód produktu:

10306215

Starý kód produktu:

552015

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 1 59,0914 €
2 + 53,1823 €
Množstvo v balení: 2

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

59,09 €

1 x 59,0914 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Obojstranná matica 11,0 mm
Farba Čierna
Commodity Code 4016999190
Spôsob montáže Rectangular Double Female
Plný materiál Oceľ, guma

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás