Maskovacia rovná rúrka je určená na zakrytie dlhých čapov a kolíkov s krátkymi krytkami. Dá sa upraviť na požadovanú veľkosť a zamaskovať priechodným otvorom pretiahnutím vonkajšieho priemeru rúrky. Dodáva sa v kotúčoch pre väčšie pohodlie.
Materiál: Silikón Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SRF0064, SR1088, SRF0065
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Dĺžka kotúča | Materiál | d | WT | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1842 € - 10,5931 € | 8 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,2013 € - 2,2013 € | 5 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,047 € - 6,3988 € | 5 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,9363 € - 8,2663 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10248720 | 25,8923 € - 54,3739 € | 40 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 6,8376 € - 6,8376 € | 10 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,7069 € - 11,7069 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 18,2675 € - 18,2675 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,6182 € - 1,6182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,4817 € - 11,5116 € | 30 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,2749 € - 7,2749 € | 40 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,4856 € - 28,3197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,6551 € - 37,0759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,3763 € - 2,3763 € | 30 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,2802 € - 3,2802 € | 20 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,7176 € - 3,7176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,6097 € - 5,4803 € | 7 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,5135 € - 7,3785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10248546 | 4,3882 € - 9,2154 € | 48 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 5,9336 € - 12,4607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku