Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Materiál: Silikón Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SRF0064, SR1088, SRF0065
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | Farba | Dĺžka kotúča | Materiál | WT | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8685 € - 1,8685 € | 10 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,54 € - 6,54 € | 10 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,6753 € - 11,9183 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10248546 | 4,1973 € - 8,8143 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.232 in
5.9 mm
|
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
28,391 € - 28,391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.874 in
47.6 mm
|
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,4702 € - 16,428 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
13,7632 € - 28,9028 € | 6 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
18,4764 € - 38,8007 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.