Menu Hľadať

Galvanised Steel Conduit Oceľ Oceľ 10.0 m

This galvanised steel conduit has a nominal size of 32.0 mm and is typically used in underfloor wiring in office blocks. It has a high mechanical strength and remains highly flexible. It is a low fire hazard product with self extinguishing and high abrasion resistance features. It has operating temperature range form - 100C to +300C and IP40 rating with standard fittings.
Nový kód produktu:

10276716

Starý kód produktu:

494597

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 241,8362 €
10 + 231,3845 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

241,84 €

1 x 241,8362 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Oceľ
Forma vedenia Unsplit
Plný materiál Galvanizovaná oceľ
Cena za Kotúč
Commodity Code 7304900099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás