Menu Hľadať

Corrugated Tube PA Čierna 100.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon UL file number E3500965. It is a solid version with an internal diameter of 12.2 mm.
Nový kód produktu:

10153604

Starý kód produktu:

CT-12-A-PA-BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 2,4263 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

242,63 €

100 x 2,4263 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Forma vedenia Nedelené
Plný materiál Polyamid 6
Cena za Kotúč
Commodity Code 3917320090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás