Menu Hľadať

Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 50.0 m

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a solid version with an internal diameter of 16.6 mm.
Nový kód produktu:

10153611

Starý kód produktu:

CT-17-A-LDPEBK

150 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 + 2,3984 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

119,92 €

50 x 2,3984 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Forma vedenia Unsplit
Plný materiál Polyetylén LD
Cena za Kotúč
Commodity Code 3917320090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás