Menu Hľadať

Corrugated Tube PA Čierna 50.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon UL file number E3500965. It is a solid version with an internal diameter of 29 mm.
Nový kód produktu:

10153666

Starý kód produktu:

CT-29-A-PA-BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 + 10,0679 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

251,70 €

25 x 10,0679 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Forma vedenia Unsplit
Plný materiál Polyamid 6
Cena za Metráž
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás