Menu Hľadať

Corrugated Tube PA Čierna 100.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon. It is a solid version with an internal diameter of 4.8 mm.
Nový kód produktu:

10153673

Starý kód produktu:

CT-4.5-A-PA-BK

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 1,1854 €
500 - 999 1,1619 €
1000 + 1,1385 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

118,54 €

100 x 1,1854 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Forma vedenia Unsplit
Plný materiál Polyamid 6
Cena za Metráž
Commodity Code 3917320090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás