Menu Hľadať

CT-S10 Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 100.0 m

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a slit version with an internal diameter of 9.9 mm.
Nový kód produktu:

10153444

Starý kód produktu:

CT-S10-A-PE-BK

1400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 1,4852 €
500 - 999 1,4555 €
1000 + 1,4259 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

148,52 €

100 x 1,4852 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Forma vedenia Split
Plný materiál Polyetylén LD
Cena za Metráž
Commodity Code 3917320090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás