Menu Hľadať

Corrugated Tube Slit PA Čierna 50.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon . It is a slit version with an internal diameter of 16.6 mm.
Nový kód produktu:

10153475

Starý kód produktu:

CT-S17-A-PA-BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 3,2328 €
500 + 3,1704 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

161,64 €

50 x 3,2328 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Forma vedenia Split
Plný materiál Polyamid 6
Cena za Metráž
Commodity Code 3917320090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás