Menu Hľadať

CT-S23 Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 50.0 m

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a slit version with an internal diameter of 23.2 mm.
Nový kód produktu:

10153505

Starý kód produktu:

CT-S23-A-PE-BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 5,2475 €
500 + 5,1382 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

262,38 €

50 x 5,2475 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Forma vedenia Split
Plný materiál Polyetylén LD
Cena za Metráž
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás