Menu Hľadať

Corrugated Tube Slit PA Čierna 100.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon. It is a slit version with an internal diameter of 8.4 mm.
Nový kód produktu:

10153550

Starý kód produktu:

CT-S8.5-A-PABK

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,506 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

150,60 €

100 x 1,506 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Forma vedenia Split
Plný materiál Polyamid 6
Cena za Metráž
Commodity Code 3917320090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás