Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | Materiál | d1 | W | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3442 € - 1,5896 € | 11 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,1795 € - 1,4148 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8244 € - 0,9985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5632 € - 0,6693 € | 124 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,943 € - 1,1266 € | 113 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,9468 € - 1,1318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,0672 € - 1,2666 € | 39 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8215 € - 0,98 € | 40 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,2717 € - 1,5199 € | 46 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,3208 € - 1,5849 € | 60 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9906 € - 1,1808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,6458 € - 0,7713 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,8448 € - 1,023 € | 50 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,0026 € - 1,1999 € | 950 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,6993 € - 0,8448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8101 € - 0,9705 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5306 € - 0,6312 € | 2740 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,5047 € - 0,6053 € | 321 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,8849 € - 1,0672 € | 271 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku