HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Hľadať

Hadicové svorky

Na sklade

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

  • Navrhnuté tak, aby poskytovali bezpečné a vynikajúce tesnenie hadíc a hadičiek k tvarovkám.
  • Sú vybavené západkou, ktorá umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž.
  • Vhodné pre automobilový priemysel, na priemyselné a inštalatérske práce.
Materiál: PA Farba: Čierna, Biela, Prírodná, Šedá Skupina SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
153 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 Farba d1 Spôsob montáže W Typ Kúpiť
0,7125 € - 1,1546 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
44.0 mm
Spojka súbežných rúrok
0,7125 € - 1,1546 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
44.0 mm
Spojka súbežných rúrok
1,3233 € - 2,1475 € Požiadajte o dodací termin tu
65.0 mm
Biela
60.0 mm
Rýchla montáž
8.0 mm
1
0,5912 € - 1,301 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
Grey
11.0 mm
Rýchla montáž
8.0 mm
1
0,3472 € - 0,5661 € 8500 Na sklade
28.0 mm
Biela
25.0 mm
Rýchla montáž
7.0 mm
1
0,6511 € - 1,2773 € Požiadajte o dodací termin tu
53.5 mm
Grey
50.0 mm
Rýchla montáž
8.0 mm
1
1,4084 € - 2,2869 € 24 Na sklade
80.0 mm
Grey
76.0 mm
Rýchla montáž
8.0 mm
1
0,5424 € - 0,8812 € Požiadajte o dodací termin tu
35.5 mm
Grey
32.5 mm
Rýchla montáž
8.0 mm
1
0,2272 € - 0,4169 € Požiadajte o dodací termin tu
10.5 mm
Biela
9.2 mm
Rýchla montáž
5.0 mm
1
0,3235 € - 0,5257 € 400 Na sklade
20.5 mm
Grey
18.2 mm
Rýchla montáž
7.0 mm
1
0,5773 € - 1,2759 € Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
Biela
41.0 mm
Rýchla montáž
8.0 mm
1
0,3555 € - 0,5773 € 1000 Na sklade
30.0 mm
Grey
27.0 mm
Rýchla montáž
7.5 mm
1
1,3526 € - 2,1893 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
Biela
66.0 mm
Rýchla montáž
8.0 mm
1
0,1636 € - 0,202 € Požiadajte o dodací termin tu
11.9 mm
Natural
10.4 mm
So zaistením
6.4 mm
2
0,4449 € - 0,5493 € Požiadajte o dodací termin tu
36.2 mm
Natural
31.8 mm
So zaistením
7.5 mm
2
0,2145 € - 0,2648 € 218 Na sklade
20.6 mm
Čierna
18.1 mm
Dvojitý úchop
7.1 mm
1
0,4945 € - 0,6105 € Požiadajte o dodací termin tu
41.0 mm
Čierna
38.0 mm
Dvojitý úchop
9.2 mm
1
0,0828 € - 0,1023 € Požiadajte o dodací termin tu
7.6 mm
Čierna
1.7 mm
Dvojitý úchop
4.5 mm
1
0,1554 € - 0,1919 € Požiadajte o dodací termin tu
11.9 mm
Čierna
10.2 mm
Dvojitý úchop
5.8 mm
1
0,6211 € - 0,7668 € Požiadajte o dodací termin tu
60.5 mm
Čierna
55.0 mm
Dvojitý úchop
9.4 mm
1
  • z/zo 8
Hadicové spony 15.0 mm 16.0 mm Polyamid Prírodná

10126301

Cenové rozpätie
1,1546 € - 0,7125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    44.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Polyamid
  • Typ
    Spojka súbežných rúrok
  • Commodity Code
    3917400099
Hadicové spony 15.0 mm 16.0 mm Polyamid Prírodná

10126295

Cenové rozpätie
1,1546 € - 0,7125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    44.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Polyamid
  • Typ
    Spojka súbežných rúrok
  • Commodity Code
    3917400099
Hadicové spony 60.0 mm 65.0 mm PA Biela

10088500

Cenové rozpätie
2,1475 € - 1,3233 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Biela
Hadicové spony 11.0 mm 47.5 mm PA Šedá

10088388

Cenové rozpätie
1,301 € - 0,5912 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Grey
Hadicové spony 25.0 mm 28.0 mm PA Biela

10088227

Cenové rozpätie
0,5661 € - 0,3472 €

Úroveň zásob
8500 Na sklade
Atribúty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Biela
Hadicové spony 50.0 mm 53.5 mm PA Šedá

10088425

Cenové rozpätie
1,2773 € - 0,6511 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Grey
Hadicové spony 76.0 mm 80.0 mm PA Šedá

10088562

Cenové rozpätie
2,2869 € - 1,4084 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Grey
Hadicové spony 32.5 mm 35.5 mm PA Šedá

10088289

Cenové rozpätie
0,8812 € - 0,5424 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Grey
Hadicové spony 9.2 mm 10.5 mm PA Biela

10087961

Cenové rozpätie
0,4169 € - 0,2272 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Biela
Hadicové spony 18.2 mm 20.5 mm PA Šedá

10088128

Cenové rozpätie
0,5257 € - 0,3235 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Grey
Hadicové spony 41.0 mm 44.5 mm PA Biela

10088364

Cenové rozpätie
1,2759 € - 0,5773 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Biela
Hadicové spony 27.0 mm 30.0 mm PA Šedá

10088241

Cenové rozpätie
0,5773 € - 0,3555 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Grey
Hadicové spony 66.0 mm 70.0 mm PA Biela

10088524

Cenové rozpätie
2,1893 € - 1,3526 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Biela
Hadicové spony 10.4 mm 11.9 mm PA Prírodná

10221853

Cenové rozpätie
0,202 € - 0,1636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Natural
Hadicové spony 31.8 mm 36.2 mm PA Prírodná

10221952

Cenové rozpätie
0,5493 € - 0,4449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Natural
Hadicové spony 18.1 mm 20.6 mm PA Čierna

10221549

Cenové rozpätie
0,2648 € - 0,2145 €

Úroveň zásob
218 Na sklade
Atribúty
  • W
    7.1 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    20.6 mm
  • Spôsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 38.0 mm 41.0 mm PA Čierna

10221624

Cenové rozpätie
0,6105 € - 0,4945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    9.2 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • Spôsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 1.7 mm 7.6 mm PA Čierna

10221440

Cenové rozpätie
0,1023 € - 0,0828 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    4.5 mm
  • d1
    1.7 mm
  • d2
    7.6 mm
  • Spôsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 10.2 mm 11.9 mm PA Čierna

10221495

Cenové rozpätie
0,1919 € - 0,1554 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    5.8 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Spôsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 55.0 mm 60.5 mm PA Čierna

10221686

Cenové rozpätie
0,7668 € - 0,6211 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    9.4 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Spôsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Farba
    Čierna
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request