Menu Hľadať

Hákový a strmeňový rýchloupínač 340.0 kg

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 340.0 kg | 749.6 lbs of force. The 57.2 mm | 2.252 in height x length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Nový kód produktu:

10390191

Starý kód produktu:

493795

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 29,5624 €
20 + 26,0902 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Prídržná sila 340.0 kg
Celková výška 57.2 mm
Celková dĺžka 194.2 mm
Typ/prevedenie ramena J-Hook
Typ/prevedenie páčky Pull Lever
Commodity Code 8302420090
Typ/prevedenie základne S prírubou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás