Menu Hľadať

Hákový a strmeňový rýchloupínač 318.0 kg

T-Handle Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 318.0 kg | 701.1 lbs of force. The 42.4 mm | 1.669 in height x length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Nový kód produktu:

10390214

Starý kód produktu:

493797

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 59 25,0861 €
60 + 22,1438 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Prídržná sila 318.0 kg
Celková výška 42.4 mm
Celková dĺžka 157.8 mm
Typ/prevedenie ramena U-Hook
Typ/prevedenie páčky T-Handle
Commodity Code 8302420090
Typ/prevedenie základne S prírubou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás