Menu Hľadať

Hákový a strmeňový rýchloupínač 900.0 kg

T-Handle Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 900.0 kg | 1984.2 lbs of force. The height x 214.1 mm | 8.429 in length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Nový kód produktu:

10390221

Starý kód produktu:

493798

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 40,0068 €
20 + 35,3076 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Prídržná sila 900.0 kg
Celková výška 75.6 mm
Celková dĺžka 214.1 mm
Typ/prevedenie ramena U-Hook
Typ/prevedenie páčky T-Handle
Commodity Code 8302420090
Typ/prevedenie základne S prírubou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás