Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.
This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'CV' shaped design is ideal for wider parts and multiple styles that have varying thickness.
Skupina SR: SR1087
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | HL | Materiál | W | WD | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0468 € - 0,0493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvar C, tvar V
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0547 € - 0,0608 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvar C, tvar V
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1118 € - 0,1239 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvar C, tvar V
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,095 € - 0,1054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvar C, tvar V
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0394 € - 0,0433 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvar C, tvar V
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,0535 € - 0,0564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvar C, tvar V
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0689 € - 0,0724 € | 1250 Na sklade |
Tvar C, tvar V
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0573 € - 0,0637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvar C, tvar V
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1401 € - 0,1552 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvar C, tvar V
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0431 € - 0,0451 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvar C, tvar V
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0526 € - 0,0551 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvar C, tvar V
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0892 € - 0,0996 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvar C, tvar V
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0787 € - 0,0874 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvar C, tvar V
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0799 € - 0,084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvar C, tvar V
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0718 € - 0,0753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvar C, tvar V
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,041 € - 0,0431 € | 200 Na sklade |
Tvar C, tvar V
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0493 € - 0,0515 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvar C, tvar V
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.