Menu Hľadať

Káblová spona pre vysoké zaťaženie 8.0 mm 5.2 mm PA Prírodná

Táto káblová svorka pre veľké namáhanie je vyrobená z prírodného polyamidu a je navrhnutá pre káblové a drôtové aplikácie s väčším zaťažením než je obvyklé. Možno ju priskrutkovať do zostavy.
Nový kód produktu:

10222041

Starý kód produktu:

22HDCC2970

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,1393 €
2500 - 9999 0,1254 €
10000 + 0,1128 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

69,65 €

500 x 0,1393 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer kompatibilného kábla 8.0 mm
Priemer otvoru 5.2 mm
Maximálna prevádzková teplota 85 °C
Minimálna prevádzková teplota -40 °C
Celková šírka 12.7 mm
Materiál svorky PA66
Farba Natural
Nastaviteľnosť Pevná
Spôsob montáže Skrutka
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás