Menu Hľadať

Hriadeľ 8.0 1250.0 +0,-9 Hliník

Ø8 hliníkový hriadeľ je všestranný, nemagnetický, vhodný pre ľahké komponenty. Používa sa so samomazacím keramickým puzdrom. Odolávajú veľkému zaťaženiu a fungujú bez deformácie alebo zlyhania v náročných podmienkach. Hriadeľ odoláva teplotám od -130 °C do +200 °C.
Nový kód produktu:

20333744

Starý kód produktu:

20333744

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 8.0
l1 1250.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Materiál Hliník
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás