Menu Hľadať

Lineárna vodiaca koľajnica 15.0 2640.0 Hliník

Táto 15 mm lineárna vodiaca koľajnica sa používa v aplikáciách s veľkým zaťažením na vedenie a podporu pohyblivých komponentov v lineárnom smere. Má nižšiu pevnosť v ťahu. Je ľahká a robustná, vyrobená z hliníka.
Nový kód produktu:

20171667

Starý kód produktu:

20171667

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 304,724 €
5 - 9 289,49 €
10 - 19 274,25 €
20 - 49 259,02 €
50 + 228,54 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

304,72 €

1 x 304,724 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Rear Fixing
Veľkosť koľajnice 15.0
l1 2640.0
w1 15.0
h1 14.3
d3 M5
h3 7.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiál Hliník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás