20159115
20159115
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Veľkosť koľajnice | 15.0 |
---|---|
l1 | 64.0 |
w1 | 34.0 |
h1 ±003 | 24.0 |
d1 | M4 |
h2 | 19.8 |
h3 | 4.1 |
h4 | 6.0 |
l2 | 37.8 |
l3 | 26.0 |
l4 | 2.5 |
w2 | 26.0 |
w3 | 15.0 |
Hmotnosť kg | 0.07 |
w4 ±005 | 9.5 |
F max. N | 2.000 |
Dyn load Crad & ax N | 5.000 |
Mx dyn Nm | 36.0 |
Mx static max Nm | 14.0 |
My +Mz dyn Nm | 29.0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.