Menu Hľadať

Vozík bez príruby - 25.0; 96.0; 48.0; Hliník

Hliníkové vozíky bez príruby sú ložisko s lineárnym pohybom, ktoré ponúka hladký pohyb s nízkym trením pre lineárne aplikácie. Vyrobené z hliníka s guličkami z nehrdzavejúcej ocele, sú ľahké a odolné voči korózii.
Nový kód produktu:

20159139

Starý kód produktu:

20159139

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť koľajnice 25.0
l1 96.0
w1 48.0
h1 ±003 36.0
d1 M6
h2 29.9
h3 6.4
h4 9.0
l2 58.0
l3 35.0
l4 3.0
w2 35.0
w3 23.0
Hmotnosť kg 0.22
w4 ±005 12.5
F max. N 6.400
Dyn load Crad & ax N 16.000
Mx dyn Nm 165.0
Mx static max Nm 66.0
My +Mz dyn Nm 147.0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás