Menu Hľadať

Horizontálna vodiaca lišta ku kartám Zatlačením 1.6 mm 152.4 mm PA

The narrow width of the product allows for higher density or optimum air flow, the overall length is 152.4 mm | 6.000 in. It is designed to hold a PCB with a maximum thickness of 0.062 in
Nový kód produktu:

10462850

Starý kód produktu:

21CGS00600

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1114 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

55,70 €

500 x 0,1114 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Akceptuje hrúbku panela 1.6 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 139.7 mm
Celková dĺžka 152.4 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Celková šírka 6.4 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás