Menu Hľadať

Horizontálna vodiaca lišta ku kartám Lepidlo 1.6 mm 1.2 m

Adhesive PCB guide that can be cut to the required length. Provides support against vibrations that can damage sensitive components. For use with boards installed parallel to the support structure.
Nový kód produktu:

10107973

Starý kód produktu:

BMS-SA5-48

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 + 4,1345 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

103,36 €

25 x 4,1345 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Zatlačením
Akceptuje hrúbku panela 1.6 mm
Celková dĺžka 1.2 m
Plný materiál PVC
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Celková šírka 1219 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás