Menu Hľadať

Horizontálna vodiaca lišta ku kartám Zatlačením 0.079 in 139.7 mm PA

Zacvakávacia horizontálna vodiaca lišta s plochými pružinovými držiakmi pozdĺž koľajnice, ktoré pomáhajú zaistiť PCB na mieste. Vyrobené z materiálu triedy UL94 V-0
Nový kód produktu:

10110850

Starý kód produktu:

MPCG-550

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,7585 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

379,25 €

500 x 0,7585 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Akceptuje hrúbku panela 2 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 114.4 mm
Celková dĺžka 139.7 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Celková šírka 7.5 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás