Menu Hľadať

Horizontálna vodiaca lišta ku kartám Nacvaknutie 0.079 in 63.5 mm PA UL94 V-2 Čierna

Vodiaca lišta pre karty ESD zabraňuje hromadeniu statickej elektriny, ktorá by mohla spôsobiť poruchu alebo poškodenie citlivých elektronických komponentov.
Nový kód produktu:

10110867

Starý kód produktu:

MPCGCN-250

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,7446 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

372,30 €

500 x 0,7446 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Zatlačením
Akceptuje hrúbku panela 2 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 38.1 mm
Celková dĺžka 63.5 mm
Plný materiál Polyamid 6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Celková šírka 7.5 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás