Menu Hľadať

Horizontálna vodiaca lišta ku kartám Zatlačením 0.094 in 152.4 mm PA

Vodiace lišty pre karty s hlbokým kanálikom poskytujú dodatočnú podporu pre namontované dosky. Ideálne pre väčšie a ťažšie PCB.
Nový kód produktu:

10112526

Starý kód produktu:

RDC-600-102

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 1,0152 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

507,60 €

500 x 1,0152 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Zatlačením
Akceptuje hrúbku panela 2.4 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 127.0 mm
Celková dĺžka 152.4 mm
Plný materiál Polyamid so skleným vláknom
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Celková šírka 6.4 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás