Menu Hľadať

Horizontálna vodiaca lišta ku kartám Zatlačením 0.062 in 101.6 mm PA

Zacvakávacia vodiaca lišta pre PCB karty pre horizontálne montované dosky. Vyrobené z materiálu triedy UL94 V-0
Nový kód produktu:

10320013

Starý kód produktu:

RSSHG-401-165

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 1,4223 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

711,15 €

500 x 1,4223 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Zatlačením
Akceptuje hrúbku panela 1.6 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 76.2 mm
Celková dĺžka 101.6 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Celková šírka 7.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás