PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Skupina SR: SRRN
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Akceptuje hrúbku panela | Hrúbka steny | Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0152 € - 1,0152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,1908 € - 1,1908 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,8567 € - 0,8567 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
1,0429 € - 1,0429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,1342 € - 1,1342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||
1,2703 € - 1,2703 € | 348 Na sklade |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,9691 € - 0,9691 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
0,548 € - 0,6749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
117,00 € - 130,00 € | Požiadajte o dodací termin tu |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
|
||
0,6386 € - 0,6386 € | 500 Na sklade |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,8659 € - 0,8659 € | 465 Na sklade |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,9886 € - 0,9886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
0,7948 € - 0,7948 € | 1500 Na sklade |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,8854 € - 0,8854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
0,9203 € - 0,9203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.5 in
190.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
0,5271 € - 0,5271 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,5647 € - 0,5647 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,944 € - 0,944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.5 in
114.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,8267 € - 1,8267 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6 in
152.4 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,9471 € - 0,9471 € | 4 Na sklade |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.