PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Skupina SR: SRRN
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Akceptuje hrúbku panela | Hrúbka steny | Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7585 € - 0,7585 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
1,0277 € - 1,0277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
1,1295 € - 1,1295 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,6386 € - 0,7571 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,785 € - 0,9301 € | 286 Na sklade |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,9677 € - 0,9677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
||
0,5382 € - 0,5382 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,5856 € - 0,5856 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
0,944 € - 0,944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.5 in
114.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,1908 € - 1,1908 € | 200 Na sklade |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,7042 € - 0,7042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||
1,0918 € - 1,0918 € | 300 Na sklade |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,7809 € - 0,7809 € | 2000 Na sklade |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
0,8648 € - 0,8648 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,8269 € - 0,8269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
0,2312 € - 0,2312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
0,1122 € - 0,1122 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,152 € - 0,152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,1287 € - 0,1287 € | 190 Na sklade |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,1114 € - 0,1114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.