Menu Hľadať

Horizontálne vodiace lišty ku kartám

Na sklade

PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.

Skupina SR: SRRN

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
82 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Akceptuje hrúbku panela Hrúbka steny Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi Kúpiť
0,1728 € - 0,2301 € 400 Na sklade
63.5 mm
1.6 mm
50.8 mm
4,1345 € - 4,1345 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 m
1.6 mm
  • z/zo 5
Horizontálna vodiaca lišta ku kartám Zatlačením 1.6 mm 63.5 mm PA

10361153

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1728 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Akceptuje hrúbku panela
    1.6 mm
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    50.8 mm
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
Horizontálna vodiaca lišta ku kartám Lepidlo 1.6 mm 1.2 m

10107973

Cenové rozpätie
4,1345 € - 4,1345 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Akceptuje hrúbku panela
    1.6 mm
  • Celková dĺžka
    1.2 m
  • Plný materiál
    PVC