Menu Hľadať

Prípravok na vyberanie dosky plošných spojov 1.6 mm Roll Pin 7.4 mm Polyamid

This PCB extractor is mounted on the board with installation pin RRP-250. It locks the board in when installed and helps to remove the board when pulling on the extractor.
Nový kód produktu:

10320624

Starý kód produktu:

R1001-062

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,5618 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

156,18 €

100 x 1,5618 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Prídavný hardvér je súčasťou dodávky Roll Pin
Celková výška 16.4 mm
Celková šírka 7.4 mm
Hrúbka steny 1.6 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás