Menu Hľadať

Ukončovacia podložka 4.4 mm 8.7 mm 5.5 mm #8 Polyamid

Táto krycia podložka je vyrobená z prírodného polyamidu a používa sa na izoláciu hlavy kovovej skrutky od elektrického kontaktu. Možno ju použiť s väčšinou typov hláv skrutiek.
Nový kód produktu:

10216880

Starý kód produktu:

16CW008043

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0268 €
5000 - 19999 0,0241 €
20000 + 0,0217 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

26,80 €

1000 x 0,0268 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Tvar podložky Okrúhle
Typ podložky Misková podložka
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás