Menu Hľadať

Izolačný návlek 26.5 mm (L) PVC Prírodná

This post-fit terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is widely used in the automotive industry. Made for straight terminals and is push-fitted into place.
Nový kód produktu:

10068205

Starý kód produktu:

10077

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10000 + 0,2663 €
Množstvo v balení: 10000

Objednávka v násobkoch 10000

Celková cena:

2 663,00 €

10000 x 0,2663 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Nasadením
Plný materiál PVC
Smerovanie Rovné
Typ/prevedenie konektora Straight
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás