10065846
083040200001
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 0,2537 € |
1000 + | 0,1966 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 2.0 mm |
---|---|
Výška základne | 0.079 in |
Vonkajší priemer základne | 5.9 mm |
Vonkajší priemer základne | 0.232 in |
Výška príruby | 2.3 mm |
Výška príruby | 0.091 in |
Vonkajší priemer príruby | 10.4 mm |
Vonkajší priemer príruby | 0.409 in |
Vnútorný priemer | 4.1 mm |
Vnútorný priemer | 0.161 in |
Hrúbka | 4.3 mm |
Hrúbka | 0.169 in |
Farba | Natural |
Typ podložky | Izolačný rukáv |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku