Menu Hľadať

Izolačné puzdro 8.1 mm 14.2 mm 10.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Nový kód produktu:

10072783

Starý kód produktu:

1092330000VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1489 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

148,90 €

1000 x 0,1489 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška základne 10.0 mm
Vonkajší priemer základne 10.0 mm
Výška príruby 2.5 mm
Vonkajší priemer príruby 14.2 mm
Vnútorný priemer 8.1 mm
Farba Natural
Typ podložky Podložka puzdra
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás