10334393
12SWS0860
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0466 € |
5000 - 19999 | 0,0419 € |
20000 + | 0,0377 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 5.1 mm |
---|---|
Výška základne | 0.201 in |
Vonkajší priemer základne | 5.6 mm |
Vonkajší priemer základne | 0.22 in |
Výška príruby | 1.5 mm |
Výška príruby | 0.059 in |
Vonkajší priemer príruby | 9.6 mm |
Vonkajší priemer príruby | 0.378 in |
Vnútorný priemer | 3.7 mm |
Vnútorný priemer | 0.146 in |
Hrúbka | 5.2 mm |
Hrúbka | 0.205 in |
Farba | Natural |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | #6 |
Typ podložky | Izolačné puzdro |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku