10217429
16MLSW050104140
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0257 € |
5000 - 19999 | 0,0231 € |
20000 + | 0,0208 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vonkajší priemer základne | 10.4 mm |
---|---|
Vonkajší priemer základne | 0.409 in |
Výška príruby | 1.4 mm |
Výška príruby | 0.055 in |
Vonkajší priemer príruby | 10.4 mm |
Vonkajší priemer príruby | 0.409 in |
Vnútorný priemer | 5.1 mm |
Vnútorný priemer | 0.201 in |
Hrúbka | 3.5 mm |
Hrúbka | 0.138 in |
Farba | Natural |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | #10. M5 |
Typ podložky | Zaisťovacie izolačné puzdro |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku