10016459
MNIM3-1.3
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,0845 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 1.3 mm |
---|---|
Výška základne | 0.051 in |
Vonkajší priemer základne | 6.0 mm |
Vonkajší priemer základne | 0.236 in |
Výška príruby | 1.2 mm |
Výška príruby | 0.047 in |
Vonkajší priemer príruby | 8.8 mm |
Vonkajší priemer príruby | 0.346 in |
Vnútorný priemer | 3.2 mm |
Vnútorný priemer | 0.126 in |
Hrúbka | 2.5 mm |
Hrúbka | 0.098 in |
Farba | Natural |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | #5. M3 |
Typ podložky | Izolačný rukáv |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku