Menu Hľadať

Jednodotykový spojovací prvok - upínanie guličkou

Vo výrobe

Jednodotykové upevňovacie prvky s upínaním guličkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.

Skladajú sa z tela, pružiny a guľového ložiska. Pružina drží guľové ložisko v polohe a po stlačení príde do kontaktu s upínaným predmetom a pevne ho zablokuje na mieste. Po opätovnom potiahnutí spojovacieho prvku guľové ložisko uvoľní predmet a umožní jeho rýchle odstránenie.

Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Možno ich použiť na aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.

  • Odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.
  • Skladajú sa z tela, pružiny a guľového ložiska.
  • Možno ich použiť na aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Clamping force N d2 Shear strength N Materiál h1 d3 Typ Kúpiť
40,35 € - 53,80 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
Oceľ
16.0
Locating Bush and Receiver
40,35 € - 53,80 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
Oceľ
16.0
Locating Bush and Receiver
68,1525 € - 90,87 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0
Nehrdzavejúca oceľ
34.0
Quarter Turn Lock
24,21 € - 32,28 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
Oceľ
14.0
Locating Bush and Receiver
50,2275 € - 66,97 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0
Oceľ
25.0
Quarter Turn Lock
42,1575 € - 56,21 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0
Oceľ
25.0
Quarter Turn Lock
65,4675 € - 87,29 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0
Nehrdzavejúca oceľ
25.0
Quarter Turn Lock
24,21 € - 32,28 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
Oceľ
14.0
Locating Bush and Receiver
44,85 € - 59,80 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0
Nehrdzavejúca oceľ
32.0
Push Button Lock
43,0425 € - 57,39 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0
Nehrdzavejúca oceľ
19.0
Push Button Lock
43,9425 € - 58,59 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0
Oceľ
34.0
Quarter Turn Lock
52,92 € - 70,56 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0
Oceľ
34.0
Quarter Turn Lock
Jednodotykový spojovací prvok M20 x 1.5 45..0 Oceľ

20190347

Cenové rozpätie
53,80 € - 40,35 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    8.0
  • d3
    16.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Materiál
    Oceľ
Jednodotykový spojovací prvok M20 x 1.5 45.0 Oceľ

20190330

Cenové rozpätie
53,80 € - 40,35 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    8.0
  • d3
    16.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Materiál
    Oceľ
Jednodotykový spojovací prvok M3 x 0.5 28.0 Nehrdzavejúca oceľ

20190750

Cenové rozpätie
90,87 € - 68,1525 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Tensile strength N
    400.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Jednodotykový spojovací prvok M16 x 1.5 29.0 Oceľ

20190354

Cenové rozpätie
32,28 € - 24,21 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Materiál
    Oceľ
Jednodotykový spojovací prvok M2 x 0.4 23.0 Oceľ

20190736

Cenové rozpätie
66,97 € - 50,2275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Materiál
    Oceľ
Jednodotykový spojovací prvok M2 x 0.4 23.0 Oceľ

20190576

Cenové rozpätie
56,21 € - 42,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Materiál
    Oceľ
Jednodotykový spojovací prvok M2 x 0.4 23.0 Nehrdzavejúca oceľ

20190743

Cenové rozpätie
87,29 € - 65,4675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Jednodotykový spojovací prvok M16 x 1.5 29.0 Oceľ

20190361

Cenové rozpätie
32,28 € - 24,21 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Materiál
    Oceľ
Jednodotykový spojovací prvok M16 x 1.0 23.0 Nehrdzavejúca oceľ

20190699

Cenové rozpätie
59,80 € - 44,85 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16 x 1.0
  • d2
    11.0
  • d3
    32.0
  • d4
    19.0
  • h3
    8.5
Jednodotykový spojovací prvok M16 x 1.0 23.0 Nehrdzavejúca oceľ

20190569

Cenové rozpätie
57,39 € - 43,0425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16 x 1.0
  • d2
    11.0
  • d3
    19.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Jednodotykový spojovací prvok M3 x 0.5 28.0 Oceľ

20191979

Cenové rozpätie
58,59 € - 43,9425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Tensile strength N
    400.0
  • Materiál
    Oceľ
Jednodotykový spojovací prvok M3 x 0.5 28.0 Oceľ

20190767

Cenové rozpätie
70,56 € - 52,92 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Tensile strength N
    400.0
  • Materiál
    Oceľ