Menu Hľadať

Jednodotykový spojovací prvok M16 x 1 51.0 Nehrdzavejúca oceľ

Jednodotykové upevňovacie prvky s upínaním vyťahovaním sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny. Používajú sa v krytoch strojov alebo hnacích remeňoch. Používajú mechanizmus, ktorý umožňuje jednoduchým stlačením presunúť upínaciu skrutku do polohy. Toto zatlačenie poslúži buď na ich bezpečné nasadenie alebo odstránenie.
Nový kód produktu:

20190866

Starý kód produktu:

20190866

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 96,01 €
10 - 19 86,409 €
20 - 49 81,6085 €
50 - 99 76,808 €
100 + 72,0075 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

96,01 €

1 x 96,01 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 8.5
d2 10.0
d3 32.0
d4 M16 x 1
Hmotnosť g 88.0
h3 7.0
Tensile strength N 300.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás