Menu Hľadať

Jednodotykový spojovací prvok M16 x 1 48.0 Nehrdzavejúca oceľ

Jednodotykové upevňovacie prvky s upínaním vyťahovaním sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny. Používajú sa v krytoch strojov alebo hnacích remeňoch. Používajú mechanizmus, ktorý umožňuje jednoduchým stlačením presunúť upínaciu skrutku do polohy. Toto zatlačenie poslúži buď na ich bezpečné nasadenie alebo odstránenie.
Nový kód produktu:

20190880

Starý kód produktu:

20190880

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 8.5
d2 10.0
d3 32.0
d4 M16 x 1
Hmotnosť g 86.0
h3 7.0
Tensile strength N 300.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás