Menu Hľadať

Elektroinštalačná krabica COMBI 85.0 mm (L) 85.0 mm (W) PP, TPE Šedá

Grey PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. Táto elektroinštalačná krabica je vhodná pre 400 V káble s priem. 3,0 - 12,0 mm.
Nový kód produktu:

10402610

Starý kód produktu:

550122

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 14,6994 €
50 + 12,7001 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

14,70 €

1 x 14,6994 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Plný materiál Polypropylén, termoplastický elastomér
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás