Junction boxes to hold electrical and/or electronical equipment, in addition to providing breakout capabilities. They are available in halogen free or flame retardant material.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Farba | Celková šírka | Plný materiál | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,0093 € - 20,8242 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
Šedá
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 12,9541 € - 14,9934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
Šedá
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 9,9382 € - 11,5036 € | 63 Na sklade |
2.992 in
76.0 mm
|
Šedá
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 41,0915 € - 47,5338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.512 in
140.0 mm
|
Čierna
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 40,0892 € - 46,3744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.512 in
140.0 mm
|
Šedá
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 35,1713 € - 40,6718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.299 in
160.0 mm
|
Šedá
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 9,9382 € - 11,5036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.992 in
76.0 mm
|
Biela
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 17,5701 € - 20,3163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
Biela
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 38,6756 € - 38,6756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.055 in
230.0 mm
|
Šedá
|
7.087 in
180.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 23,4811 € - 27,847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.496 in
165.0 mm
|
Čierna
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 35,1713 € - 40,6718 € | 14 Na sklade |
6.299 in
160.0 mm
|
Čierna
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 12,9541 € - 14,9934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
Čierna
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 8,2722 € - 9,7945 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
Šedá
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 89,1133 € - 89,1133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12.598 in
320.0 mm
|
Šedá
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| 39,1065 € - 39,1065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.055 in
230.0 mm
|
Čierna
|
7.087 in
180.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 9,9382 € - 11,5036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.992 in
76.0 mm
|
Čierna
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 18,0093 € - 20,8242 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
Čierna
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polypropylén
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
| 40,0892 € - 46,3744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.512 in
140.0 mm
|
Biela
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 23,2369 € - 27,5167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.496 in
165.0 mm
|
Šedá
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 14,7924 € - 17,5354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.299 in
160.0 mm
|
Čierna
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku