10154434
FCCS-1
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,1938 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Materiál | PA |
Dĺžka základne | 27.0 mm |
Dĺžka základne | 1.063 in |
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 15.0 mm |
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 0.591 in |
Vnútorná výška | 3.4 mm |
Vnútorná výška | 0.134 in |
Vnútorná šírka | 15.0 mm |
Vnútorná šírka | 0.591 in |
Dĺžka kompatibilného otvoru | 5.3 mm |
Dĺžka kompatibilného otvoru | 0.209 in |
Šírka kompatibilného otvoru | 2.6 mm |
Šírka kompatibilného otvoru | 0.102 in |
Celková výška | 7.3 mm |
Celková výška | 0.287 in |
Hrúbka steny | 0.8 - 1.6 mm |
Hrúbka steny | 0.031 - 0.063 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Spôsob montáže | Zacvakávacie |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.